Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M6 20.0 mm PA Natúr

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Essentra cikkszám:

10338452

Gyártói cikkszám:

129606000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 86,7598 Ft
500 - 999 72,3158 Ft
1000 + 50,6156 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.676 Ft

100 x 86,7598 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menethossz 20.0 mm
Menetemelkedés/TPI 1.0 mm
Fej hossza 4.2 mm
Fej típusa Hatszögletű karimás fejjel
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Laptávolság 10.0 mm
Osztókör átmérője 1.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot