10338490
129806000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 160,3216 Ft |
500 - 999 | 133,583 Ft |
1000 + | 106,8719 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M8 |
---|---|
Menethossz | 30.0 mm |
Menethossz | 1.181 in |
Menetemelkedés/TPI | 1.3 mm |
Fej hossza | 5.4 mm |
Fej hossza | 0.213 in |
Fej típusa | Hatszögletű karimás fejjel |
Csavar típusa | Sapkás csavar |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Laptávolság | 13.0 mm |
Laptávolság | 0.512 in |
Osztókör átmérője | 1.25 mm |
Osztókör átmérője | 0.049 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.