Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 4.3 mm 5.31 Nmm

A 270°-os torziós rugónak a külső átmérője 4,32 mm, a középponttól számított lábhossza 12,7 mm, nyomatéka pedig 5,31 Nm. Bal oldali spirálirányú és 2,77 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10440216

Gyártói cikkszám:

1217582

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 514,7465 Ft
150 - 299 467,9514 Ft
300 - 2999 425,4103 Ft
3000 + 386,7367 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

15.442 Ft

30 x 514,7465 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 5.31 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 12.7 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 0.3 mm
Tekervény mérete 2.8 mm
Minimális axiális térköz 2.3 mm
Külső átmérő 4.3 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot