Menü Keresés

Torziós rugó 360 ° Jobbos 6.5 mm 21.10 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 4.72 mm with a leg length from the centre of 19.05 mm and torque of 24.6 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 2.77 mm.
Essentra cikkszám:

10234747

Gyártói cikkszám:

1217644

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 519,7441 Ft
150 - 299 472,4946 Ft
300 - 2999 429,5405 Ft
3000 + 390,4914 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

15.592 Ft

30 x 519,7441 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Jobbos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot