Menü Keresés

Torziós rugó 90 ° Balos 5.2 mm 34.80 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 5.18 mm with a leg length from the centre of 19.05 mm and torque of 34.8 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 2.77 mm.
Essentra cikkszám:

10234754

Gyártói cikkszám:

1217657

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 514,7465 Ft
150 - 299 467,9514 Ft
300 - 2999 425,4103 Ft
3000 + 386,7367 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

15.442 Ft

30 x 514,7465 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot