Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Balos 6.2 mm 58.20 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 6.22 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 58.2 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 3.56 mm.
Essentra cikkszám:

10440599

Gyártói cikkszám:

1217687

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 519,7441 Ft
150 - 299 472,4946 Ft
300 - 2999 429,5405 Ft
3000 + 390,4914 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

15.592 Ft

30 x 519,7441 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot