Menü Keresés

Torziós rugó 360 ° Balos 10.4 mm 70.60 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 10.41 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 70.6 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 6.35 mm.
Essentra cikkszám:

10436790

Gyártói cikkszám:

1217703

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 538,0624 Ft
150 - 299 489,1476 Ft
300 - 2999 444,6796 Ft
3000 + 404,2542 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

16.142 Ft

30 x 538,0624 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot