Menü Keresés

Torziós rugó 360 ° Jobbos 10.4 mm 70.60 Nmm

A 90°-os torziós rugónak a külső átmérője 7,32 mm, a középponttól számított lábhossza 25,4 mm, nyomatéka pedig 92,7 Nm. Bal oldali spirálirányú és 4,36 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10436905

Gyártói cikkszám:

1217704

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 543,2863 Ft
150 - 299 493,8966 Ft
300 - 2999 448,9969 Ft
3000 + 408,179 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

16.299 Ft

30 x 543,2863 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 70.60 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 25.4 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 0.8 mm
Tekervény mérete 6.4 mm
Minimális axiális térköz 8.8 mm
Külső átmérő 10.4 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot