Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Jobbos 9.3 mm 92.70 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 6.71 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 92.7 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 3.96 mm.
Essentra cikkszám:

10436813

Gyártói cikkszám:

1217710

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 543,2863 Ft
150 - 299 493,8966 Ft
300 - 2999 448,9969 Ft
3000 + 408,179 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

16.299 Ft

30 x 543,2863 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Jobbos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot