Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Jobbos 11.4 mm 113.00 Nmm

A 270°-os torziós rugónak a külső átmérője 7,9 mm, a középponttól számított lábhossza 31,75 mm, nyomatéka pedig 113 Nm. Bal oldali spirálirányú és 4,75 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10436882

Gyártói cikkszám:

1217722

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 538,0624 Ft
150 - 299 489,1476 Ft
300 - 2999 444,6796 Ft
3000 + 404,2542 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

16.142 Ft

30 x 538,0624 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 113.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 31.8 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 0.9 mm
Tekervény mérete 7.1 mm
Minimális axiális térköz 5.8 mm
Külső átmérő 11.4 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot