Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 7.9 mm 113.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 11.05 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 113 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 7.14 mm.
Essentra cikkszám:

10436820

Gyártói cikkszám:

1217724

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 551,3864 Ft
150 - 299 501,2604 Ft
300 - 2999 455,6913 Ft
3000 + 414,2648 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

16.542 Ft

30 x 551,3864 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Jobbos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot