Menü Keresés

Torziós rugó 90 ° Jobbos 9.8 mm 134.50 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 9.35 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 134.5 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.54 mm.
Essentra cikkszám:

10436875

Gyártói cikkszám:

1217730

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 546,0846 Ft
150 - 299 496,4406 Ft
300 - 2999 451,3096 Ft
3000 + 410,2815 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

16.383 Ft

30 x 546,0846 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Jobbos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot