Menü Keresés

Torziós rugó 360 ° Balos 13.1 mm 134.50 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 13.06 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 134.5 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 8.33 mm.
Essentra cikkszám:

10440759

Gyártói cikkszám:

1217739

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 551,3864 Ft
150 - 299 501,2604 Ft
300 - 2999 455,6913 Ft
3000 + 414,2648 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

16.542 Ft

30 x 551,3864 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot