Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Balos 13.2 mm 155.40 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 13.16 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 155.4 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 8.71 mm.
Essentra cikkszám:

10440797

Gyártói cikkszám:

1217745

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 587,2685 Ft
150 - 299 533,8805 Ft
300 - 2999 485,3459 Ft
3000 + 441,2235 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

17.618 Ft

30 x 587,2685 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot