Menü Keresés

Torziós rugó 360 ° Jobbos 13.9 mm 226.00 Nmm

A 360°-os torziós rugónak a külső átmérője 13,94 mm, a középponttól számított lábhossza 50,8 mm, nyomatéka pedig 226 Nm. Bal oldali spirálirányú és 9,12 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10440971

Gyártói cikkszám:

1217764

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 587,2685 Ft
150 - 299 533,8805 Ft
300 - 2999 485,3459 Ft
3000 + 441,2235 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

17.618 Ft

30 x 587,2685 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 226.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 50.8 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 1.1 mm
Tekervény mérete 9.1 mm
Minimális axiális térköz 14.3 mm
Külső átmérő 13.9 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot