Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 10.6 mm 282.00 Nmm

A 270°-os torziós rugónak a külső átmérője 10,57 mm, a középponttól számított lábhossza 31,75 mm, nyomatéka pedig 282 Nm. Bal oldali spirálirányú és 6,35 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10441022

Gyártói cikkszám:

1217772

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 840,4907 Ft
150 - 299 799,3492 Ft
300 + 758,2077 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

25.215 Ft

30 x 840,4907 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 282.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 31.8 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 1.2 mm
Tekervény mérete 6.4 mm
Minimális axiális térköz 16.8 mm
Külső átmérő 10.6 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot