Menü Keresés

Torziós rugó 360 ° Balos 15.1 mm 282.00 Nmm

A 360°-os torziós rugónak a külső átmérője 15,09 mm, a középponttól számított lábhossza 50,8 mm, nyomatéka pedig 282 Nm. Bal oldali spirálirányú és 10,31 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10441053

Gyártói cikkszám:

1217775

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 840,4907 Ft
150 - 299 799,3492 Ft
300 + 758,2077 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

25.215 Ft

30 x 840,4907 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 282.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 50.8 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 1.2 mm
Tekervény mérete 10.3 mm
Minimális axiális térköz 15.5 mm
Külső átmérő 15.1 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot