Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Balos 14.1 mm 328.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 14.12 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 328 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 8.74 mm.
Essentra cikkszám:

10441107

Gyártói cikkszám:

1217781

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 840,4907 Ft
150 - 299 799,3492 Ft
300 + 758,2077 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

25.215 Ft

30 x 840,4907 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot