Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Jobbos 16.6 mm 370.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 16.61 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 370 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 10.69 mm.
Essentra cikkszám:

10642733

Gyártói cikkszám:

1217794

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 893,3927 Ft
150 - 299 846,3641 Ft
300 + 805,2226 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

26.802 Ft

30 x 893,3927 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 370.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 50.8 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 1.4 mm
Tekervény mérete 10.7 mm
Minimális axiális térköz 10.3 mm
Külső átmérő 16.6 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot