Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 13.1 mm 370.00 Nmm

A 270°-os torziós rugónak a külső átmérője 13,06 mm, a középponttól számított lábhossza 50,8 mm, nyomatéka pedig 370 Nm. Bal oldali spirálirányú és 7,92 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10441244

Gyártói cikkszám:

1217796

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 893,3927 Ft
150 - 299 846,3641 Ft
300 + 805,2226 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

26.802 Ft

30 x 893,3927 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 370.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 50.8 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 1.4 mm
Tekervény mérete 7.9 mm
Minimális axiális térköz 18.2 mm
Külső átmérő 13.1 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot