Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 17.8 mm 475.00 Nmm

A 270°-os torziós rugónak a külső átmérője 17,75 mm, a középponttól számított lábhossza 50,8 mm, nyomatéka pedig 475 Nm. Bal oldali spirálirányú és 11,51 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10441367

Gyártói cikkszám:

1217810

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 963,9151 Ft
150 - 299 911,0267 Ft
300 + 863,9981 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

28.917 Ft

30 x 963,9151 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 475.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 50.8 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 1.5 mm
Tekervény mérete 11.5 mm
Minimális axiális térköz 15.7 mm
Külső átmérő 17.8 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot