Menü Keresés

Torziós rugó 360 ° Balos 18.0 mm 475.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 18.01 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 475 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 11.66 mm.
Essentra cikkszám:

10441374

Gyártói cikkszám:

1217811

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 963,9151 Ft
150 - 299 911,0267 Ft
300 + 863,9981 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

28.917 Ft

30 x 963,9151 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot