Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Balos 15.0 mm 582.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 15.01 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 582 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 9.12 mm.
Essentra cikkszám:

10418246

Gyártói cikkszám:

1217815

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.028,5776 Ft
150 - 299 975,6757 Ft
300 + 922,7736 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

30.857 Ft

30 x 1.028,5776 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot