Menü Keresés

Torziós rugó 360 ° Jobbos 20.3 mm 582.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 20.27 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 582 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 13.11 mm.
Essentra cikkszám:

10441473

Gyártói cikkszám:

1217824

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.134,3681 Ft
150 - 299 1.075,5925 Ft
300 + 1.022,6905 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

34.031 Ft

30 x 1.134,3681 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Jobbos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot