Menü Keresés

Torziós rugó 90 ° Balos 15.1 mm 791.00 Nmm

A 90°-os torziós rugónak a külső átmérője 15,06 mm, a középponttól számított lábhossza 50,8 mm, nyomatéka pedig 791 Nm. Bal oldali spirálirányú és 9,12 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10234808

Gyártói cikkszám:

1217825

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.022,6905 Ft
150 - 299 969,8022 Ft
300 + 916,9001 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

30.681 Ft

30 x 1.022,6905 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 791.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 50.8 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 1.8 mm
Tekervény mérete 9.1 mm
Minimális axiális térköz 10.2 mm
Külső átmérő 15.1 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot