Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Balos 15.9 mm 791.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 15.88 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 791 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 9.91 mm.
Essentra cikkszám:

10441497

Gyártói cikkszám:

1217827

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.022,6905 Ft
150 - 299 969,8022 Ft
300 + 916,9001 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

30.681 Ft

30 x 1.022,6905 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot