Menü Keresés

Torziós rugó 90 ° Balos 16.1 mm 989.00 Nmm

A 90°-os torziós rugónak a külső átmérője 16,13 mm, a középponttól számított lábhossza 50,8 mm, nyomatéka pedig 989 Nm. Bal oldali spirálirányú és 9,53 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10441596

Gyártói cikkszám:

1217837

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.057,9585 Ft
150 - 299 1.005,0565 Ft
300 + 952,1681 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

31.739 Ft

30 x 1.057,9585 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 989.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 50.8 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 1.9 mm
Tekervény mérete 9.5 mm
Minimális axiális térköz 10.9 mm
Külső átmérő 16.1 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot