Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Jobbos 17.2 mm 989.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 17.15 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 989 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 10.72 mm.
Essentra cikkszám:

10441626

Gyártói cikkszám:

1217840

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.057,9585 Ft
150 - 299 1.005,0565 Ft
300 + 952,1681 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

31.739 Ft

30 x 1.057,9585 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Jobbos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot