Menü Keresés

Torziós rugó 360 ° Balos 24.8 mm 989.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 24.77 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 989 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.26 mm.
Essentra cikkszám:

10441671

Gyártói cikkszám:

1217847

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.199,017 Ft
150 - 299 1.134,3681 Ft
300 + 1.075,5925 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

35.971 Ft

30 x 1.199,017 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot