Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Jobbos 20.4 mm 1102.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 20.4 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 1102 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 12.7 mm.
Essentra cikkszám:

10441725

Gyártói cikkszám:

1217854

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.093,2266 Ft
150 - 299 1.040,3245 Ft
300 + 981,549 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

32.797 Ft

30 x 1.093,2266 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Jobbos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot