Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 21.7 mm 1102.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 21.67 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 1102 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 13.87 mm.
Essentra cikkszám:

10441763

Gyártói cikkszám:

1217858

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.234,2849 Ft
150 - 299 1.169,6361 Ft
300 + 1.110,8605 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

37.029 Ft

30 x 1.234,2849 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Jobbos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot