Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Balos 25.3 mm 1356.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 25.25 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.28 mm.
Essentra cikkszám:

10641170

Gyártói cikkszám:

1217865

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.134,3681 Ft
150 - 299 1.075,5925 Ft
300 + 1.022,6905 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

34.031 Ft

30 x 1.134,3681 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 1356.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 63.5 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 2.2 mm
Tekervény mérete 16.3 mm
Minimális axiális térköz 16.2 mm
Külső átmérő 25.3 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot