Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 26.4 mm 1356.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 26.42 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 17.07 mm.
Essentra cikkszám:

10441879

Gyártói cikkszám:

1217870

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.287,187 Ft
150 - 299 1.222,5244 Ft
300 + 1.157,8755 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

38.616 Ft

30 x 1.287,187 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Jobbos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot