Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Balos 28.7 mm 1808.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 28.73 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 18.64 mm.
Essentra cikkszám:

10441930

Gyártói cikkszám:

1217877

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.357,7093 Ft
150 - 299 1.287,187 Ft
300 + 1.222,5244 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

40.731 Ft

30 x 1.357,7093 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Balos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot