Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 30.6 mm 1808.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 30.56 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 20.24 mm.
Essentra cikkszám:

10641019

Gyártói cikkszám:

1217882

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.510,5284 Ft
150 - 299 1.434,1188 Ft
300 + 1.363,5964 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

45.316 Ft

30 x 1.510,5284 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 1808.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 76.2 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 2.4 mm
Tekervény mérete 20.2 mm
Minimális axiális térköz 25.3 mm
Külső átmérő 30.6 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot