Menü Keresés

Torziós rugó 90 ° Balos 21.5 mm 2373.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 21.54 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 12.7 mm.
Essentra cikkszám:

10639245

Gyártói cikkszám:

1217885

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.569,3038 Ft
150 - 299 1.487,0209 Ft
300 + 1.410,6114 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

47.079 Ft

30 x 1.569,3038 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 2373.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 88.9 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 2.7 mm
Tekervény mérete 12.7 mm
Minimális axiális térköz 15.3 mm
Külső átmérő 21.5 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot