Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Balos 24.9 mm 2373.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 24.94 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.47 mm.
Essentra cikkszám:

10639252

Gyártói cikkszám:

1217887

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.569,3038 Ft
150 - 299 1.487,0209 Ft
300 + 1.410,6114 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

47.079 Ft

30 x 1.569,3038 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 2373.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 88.9 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 2.7 mm
Tekervény mérete 15.5 mm
Minimális axiális térköz 25.4 mm
Külső átmérő 24.9 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot