Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 27.7 mm 2373.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 27.69 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 17.86 mm.
Essentra cikkszám:

10640999

Gyártói cikkszám:

1217892

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.745,6302 Ft
150 - 299 1.657,4738 Ft
300 + 1.575,1773 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

52.369 Ft

30 x 1.745,6302 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 2373.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 88.9 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 2.7 mm
Tekervény mérete 17.9 mm
Minimális axiális térköz 36.0 mm
Külső átmérő 27.7 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot