Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Balos 34.1 mm 2373.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 34.09 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 22.63 mm.
Essentra cikkszám:

10641163

Gyártói cikkszám:

1217893

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.745,6302 Ft
150 - 299 1.657,4738 Ft
300 + 1.575,1773 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

52.369 Ft

30 x 1.745,6302 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 2373.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 88.9 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 2.7 mm
Tekervény mérete 22.6 mm
Minimális axiális térköz 28.0 mm
Külső átmérő 34.1 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot