Menü Keresés

Torziós rugó 360 ° Jobbos 34.8 mm 2373.00 Nmm

A 360°-os torziós rugónak a külső átmérője 34,77 mm, a középponttól számított lábhossza 88,9 mm, nyomatéka pedig 2373 Nm. Bal oldali spirálirányú és 23,01 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10639085

Gyártói cikkszám:

1217896

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.745,6302 Ft
150 - 299 1.657,4738 Ft
300 + 1.575,1773 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

52.369 Ft

30 x 1.745,6302 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 2373.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 88.9 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 2.7 mm
Tekervény mérete 23.0 mm
Minimális axiális térköz 36.0 mm
Külső átmérő 34.8 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot