Menü Keresés

Torziós rugó 90 ° Balos 24.8 mm 3164.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 24.84 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.09 mm.
Essentra cikkszám:

10642610

Gyártói cikkszám:

1217897

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 2.774,2079 Ft
150 - 299 2.639,023 Ft
300 + 2.497,9646 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

83.226 Ft

30 x 2.774,2079 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 3164.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 101.6 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 2.9 mm
Tekervény mérete 15.1 mm
Minimális axiális térköz 16.8 mm
Külső átmérő 24.8 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot