Menü Keresés

Torziós rugó 90 ° Jobbos 24.8 mm 3164.00 Nmm

A 90°-os torziós rugónak a külső átmérője 24,84 mm, a középponttól számított lábhossza 101,6 mm, nyomatéka pedig 3164 Nm. Bal oldali spirálirányú és 15,09 mm-es a tekervény mérete.
Essentra cikkszám:

10642689

Gyártói cikkszám:

1217898

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 2.774,2079 Ft
150 - 299 2.639,023 Ft
300 + 2.497,9646 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

83.226 Ft

30 x 2.774,2079 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 3164.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 101.6 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 2.9 mm
Tekervény mérete 15.1 mm
Minimális axiális térköz 16.8 mm
Külső átmérő 24.8 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot