Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 27.6 mm 3164.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 27.58 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 17.48 mm.
Essentra cikkszám:

10641095

Gyártói cikkszám:

1217904

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 3.185,6362 Ft
150 - 299 3.026,9439 Ft
300 + 2.862,3642 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

95.569 Ft

30 x 3.185,6362 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 3164.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 101.6 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 2.9 mm
Tekervény mérete 17.5 mm
Minimális axiális térköz 39.4 mm
Külső átmérő 27.6 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot