Menü Keresés

Torziós rugó 90 ° Jobbos 25.1 mm 3616.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 25.12 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.01 mm.
Essentra cikkszám:

10423448

Gyártói cikkszám:

1217910

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 3.585,304 Ft
150 + 3.403,1042 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

107.559 Ft

30 x 3.585,304 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Spirálirány Jobbos
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot