Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Balos 27.5 mm 3616.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 27.48 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.92 mm.
Essentra cikkszám:

10639054

Gyártói cikkszám:

1217911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 3.585,304 Ft
150 + 3.403,1042 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

107.559 Ft

30 x 3.585,304 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 3616.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 101.6 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 3.2 mm
Tekervény mérete 16.9 mm
Minimális axiális térköz 36.5 mm
Külső átmérő 27.5 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot