Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Balos 38.5 mm 3616.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 38.51 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 25.73 mm.
Essentra cikkszám:

10633939

Gyártói cikkszám:

1217915

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 4.519,8382 Ft
150 + 4.296,4832 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

135.595 Ft

30 x 4.519,8382 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 3616.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 101.6 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 3.2 mm
Tekervény mérete 25.7 mm
Minimális axiális térköz 39.7 mm
Külső átmérő 38.5 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot