Menü Keresés

Torziós rugó 270 ° Jobbos 30.2 mm 3616.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 30.2 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 19.08 mm.
Essentra cikkszám:

10641002

Gyártói cikkszám:

1217918

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 4.519,8382 Ft
150 + 4.296,4832 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

135.595 Ft

30 x 4.519,8382 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 3616.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 101.6 mm
Spirálirány Jobbos
Drótátmérő 3.2 mm
Tekervény mérete 19.1 mm
Minimális axiális térköz 49.2 mm
Külső átmérő 30.2 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot