Menü Keresés

Torziós rugó 180 ° Balos 37.9 mm 4519.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 37.87 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 4519 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 24.82 mm.
Essentra cikkszám:

10639078

Gyártói cikkszám:

1217925

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 4.008,493 Ft
150 + 3.808,6454 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

120.255 Ft

30 x 4.008,493 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyomaték 4519.00 Nmm
Lábhossz a furat középpontjától 101.6 mm
Spirálirány Balos
Drótátmérő 3.4 mm
Tekervény mérete 24.8 mm
Minimális axiális térköz 32.6 mm
Külső átmérő 37.9 mm
Vámtarifaszám 7320909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot