Menü Keresés

Tranzisztorszigetelők – lap

Gyártás alatt

Ezek a szigetelőlapok vezetik a hőt, miközben elektromos szigetelésként szolgálnak az elektromos eszköz és a fém alkatrészek között. Nem mérgezők és a tisztítószerek nem okoznak kárt bennük.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes szélesség Megveszem
458,5253 Ft - 458,5253 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
687,4252 Ft - 687,4252 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tranzisztor szigetelő 28.7 mm (L) 16.0 mm (W) Szürke

10321973

Ártartomány
458 Ft - 458 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Szilikongumi;Üvegszál
  • Típus
    Insulator Pad
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tranzisztor szigetelő 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) Szürke

10321966

Ártartomány
687 Ft - 687 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Szilikongumi;Üvegszál
  • Típus
    Insulator Pad
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790