Menü Keresés

Biztosító kábel 200.0 mm Fül és hurok 14.0 mm

A rögzítőkábel rozsdamentes acélból készült, átlátszó PVC-vel bevonva, és hurokkal és fülekkel végződik. Alkalmazásokban az eszközök rögzítésére szolgál, beleértve a rögzítőkelemeket, pótkocsikat és teherautókat.
Essentra cikkszám:

10209868

Gyártói cikkszám:

1337539

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.589,7627 Ft
50 - 99 1.683,3636 Ft
100 - 499 1.553,8604 Ft
500 + 1.502,0673 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

25.898 Ft

10 x 2.589,7627 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kábel anyaga Rozsdamentes acél
A bevonat anyaga Műanyag
A végződés anyaga Rozsdamentes acél
Végződés típusa Tab And Loop
Stílus Type B
Típus Retaining Cable
Vámtarifaszám 7312102000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot